Kretskortsplint - MKDSFW 1,5/ 3 BD:3-1 SO - 1704428

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704428
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918233013
Tullnummer 85369010

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice