Hankontakt - PST 1,3/ 7-LH-5,0 - 1704372

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 14 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 7, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Speciellt för PT 2,5/..-PVH

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • L-formad kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704372
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32AACB -
Katalogsida Sida 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994983
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,690 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland SK (Slovakien)