MVSTBW 2,5 HC/ 8-ST-5,08RDBD-8 - 1704339

Bild saknas

Stickdel, märkström: 16 A, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704339
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
GTIN 4046356700306
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,430 g