Jackbara kretskortskontakter - PT 2,5/10-PVH-5,0 - 1704246

Kretskortskontakt, märkström: 14 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 10, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704246
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACFCA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918994853
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,586 g