ICV 2,5 HC/ 4-G-5,08 BK - 1704234

Bild saknas

Grunddel, märkström: 16 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704234
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356689397
Tullnummer 85366930