Jackbara kretskortskontakter - PT 2,5/ 6-PVH-5,0 - 1704204

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 14 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 6, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Olika jackningsriktningar för en flexibel apparatdesign
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704204
Förpackningsenhet 100 st
Katalogsida Sida 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994815
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,060 g