PTDA 2,5/ 4-5,0 BN/BK/BU/GNYE - 1704077

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704077
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACCBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356672733
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,700 g
Tullnummer 85369010