Kretskortsplint - KDS10-PE/SO - 1704062

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 10 mm, poltal: 1, anslutning: Skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Enkel potentialfördelning med ytterligare förbindelse till kretskortet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704062
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 459 (C_1_2013)
GTIN 4017918023195
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,106 g
Tullnummer 85369010