PC 35 HC/ 4-STF-15,00 GY - 1704058

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 125 A, poltal: 4, rastermått: 15 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grå, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704058
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABGCA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4046356672894
Vikt per styck (exklusive förpackning) 137,616 g