PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 GY - 1704057

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 125 A, poltal: 4, rastermått: 15 mm, färg: grå, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Dubbelfläns för platsoptimerande förskruvning till kapslingsväggen och med kontakten
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704057
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABGBA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4046356672900
Vikt per styck (exklusive förpackning) 85,720 g