Jackbara kretskortskontakter - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT ABGYAU - 1704042

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, färg: achatgrå, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1704042
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918991173
Tullnummer 85366930