Kretskortsplint - PLH 16/ 1-10 - 1703995

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 10 mm, poltal: 1, anslutningstyp: Push-Lock fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703995
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 473 (C_1_2013)
GTIN 4046356671804
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,959 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland SK (Slovakien)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!