Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 6-ST1-7,62 BD:U-B- - 1703863

Bild saknas

Stickdel, märkström: 20 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703863
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356668859