Jackbara kretskortskontakter - MCD 1,5/ 2-G1-3,81 GY CP2,3 - 1703851

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 3,81 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703851
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEFA -
GTIN 4046356668316
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,776 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice