Jackbara kretskortskontakter - MSTBA 2,5/ 3-G GY CR3 - 1703845

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703845
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
GTIN 4046356668262
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,530 g