Jackbara kretskortskontakter - MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1703842

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703842
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356666954
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,516 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!