Kretskortsplint - MKDSN 2,5/ 2-5,08 BD:11,12 - 1703840

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703840
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356667104
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,284 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!