Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 3-ST-3,5 BD:H,L,GN - 1703830

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703830
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356666053
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,385 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!