Stickdel - DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 - 1703784

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, Färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Flänssystemet möjliggör en säker fästning till kapslingsväggen med verktygslös snäpp-in låsning eller med skruv
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skärmplåt för en professionell skärmanslutning för elektromagnetisk kompatibilitet på enhetsfronten
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703784
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 585 (C-1-2013)
GTIN 4017918994624
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,680 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)