Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 9-ST-3,5 BD: ST 1704 - 1703781

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 9, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703781
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356664691
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,941 g