Kretskortsplint - ZFKDSA 2,5-5,08- 2 THT - 1703718

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703718
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356661904
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,140 g