Kretskortsplint - MKDSFW 1,5/ 2-3,5 BD:-32,+31 - 1703666

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Stand-Offs möjliggör rengöring eller förgjutning av kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703666
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356660211
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,593 g
Tullnummer 85369010