FMC 1,5/12-ST-3,5 BD2:16-27QSO - 1703650

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 12, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703650
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356660112
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,011 g