Jackbara kretskortskontakter - IC 2,5 HC/ 5-G-5,08 BK - 1703618

Bild saknas

Grunddel, märkström: 16 A, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703618
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356659901
Tullnummer 85366930