Jackbara kretskortskontakter - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BD:1-12 - 1703581

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 12, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703581
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4046356658751
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,014 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!