Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/ 8-ST-3,81 BK - 1703577

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703577
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4046356658232
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,330 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!