Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:4-1 - 1703572

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703572
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356658102
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,994 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!