Jackbara kretskortskontakter - FKCT 2,5/ 2-ST-5,08 GY - 1703523

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703523
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4046356655743
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,409 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!