Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BDS:1,2/X41 - 1703508

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703508
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356655200
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,510 g