Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 4-ST-7,62 WH - 1703485

Bild saknas

Stickdel, märkström: 20 A, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ‎vit, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703485
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBCA -
GTIN 4046356654449
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,259 g