Kretskortsplint - MKDSD 2,5/ 2-5,08 BD:-82,+81 - 1703478

Bilden visar en kombination som 12-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703478
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4046356654678
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,753 g
Tullnummer 85369010