Kretskortsplint - PTDA 2,5/ 1-5,0 - 1703469

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703469
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACCBA -
GTIN 4046356653923
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,939 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!