Kretskortsplint - MKDS 1/ 4-3,81 BD:+,-,1,2 - 1703466

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703466
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
GTIN 4046356653688
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,110 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!