Kretskortsplint - MKDS 1,5/ 8 BD:CTIK-CT4L - 1703437

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 8, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703437
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
GTIN 4046356652568
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,863 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice