Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 AU H1L - 1703408

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703408
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356650939
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,324 g