Kretskortsplint - MFKDSP/ 3-5,08 BD:-,+,S - 1703376

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703376
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABBA -
GTIN 4046356649100
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,590 g