Kretskortsplint - MKKDS 1,5/10-5,08BD:1-10/11-20 - 1703374

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 10, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703374
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4046356649070
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,952 g
Tullnummer 85369010