Jackbara kretskortskontakter - CCA 2,5/ 9-GL-5,08P26THRR72 - 1703372

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 9, rastermått: 5,08 mm, Färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703372
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356657044
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice