Jackbara kretskortskontakter - TPC 16/ 3-STF-10,16 BKBDSWHX3A - 1703256

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703256
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356651363
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,600 g