Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/10-G-5,08 BK P26 AU - 1703236

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 10, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703236
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4046356645003
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,846 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice