Jackbara kretskortskontakter - ISPC 16/ 4-ST-10,16 BD:-U,+U - 1703193

Bilden visar den 5-poliga varianten

Stickdel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703193
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356640756