Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08BD+- - 1703189

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Front screw connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703189
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356641791
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,686 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!