Jackbara kretskortskontakter - FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 BD:04-07 - 1703188

Bild saknas

Stickdel, märkström: 4 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703188
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACHAA -
GTIN 4046356641449
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,580 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!