Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 4-ST BKBDWH:11-14 - 1703179

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703179
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356641692
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,565 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!