Jackbara kretskortskontakter - MCD 1,5/ 9-G1F-3,81 CP2,17 - 1703161

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, poltal: 9, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703161
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEFA -
GTIN 4046356641135
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,943 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!