Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 RD - 1703147

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703147
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356640091
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,712 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice