Jackbara kretskortskontakter - PC 4/12-ST-7,62 BK - 1703145

Bild saknas

Stickdel, märkström: 20 A, poltal: 12, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703145
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356639439