Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/ 2-ST GY7035 BD-3.1 - 1703141

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703141
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356639675
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,372 g