Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 BD:1-10 - 1703137

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 10, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703137
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4046356639491
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,664 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!