Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 7-ST-3,5 GY7031 - 1703107

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 7, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1703107
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4046356636971
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,671 g